7833416 - Prodotto sostituito

Prodotto 7833416 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo 7833390.

7833416
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su flangia 1.500 in, 40 mm


    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 95.00 mm (3.740 in)
    B 117.00 mm (4.606 in)
    C 93.00 mm (3.661 in)
    D 75.00 mm (2.953 in)
    D3 30.00 mm (1.181 in)
    E 18.00 mm (0.709 in)
    F 27.00 mm (1.063 in)
    N 4x 11.0 Thru, 17.0 C-Bore x 11
    S 59.00 mm (2.323 in)
    T 21.00 mm (0.827 in)
    U (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    V (Min) 29.99 mm (1.181 in)
    V (Max) 30.00 mm (1.181 in)
    W 17.75 mm (0.699 in)
    X 1.75 mm (0.069 in)
    Y 28.60 mm (1.126 in)

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Nazione
    Settore Industriale *

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?