7833414 - Prodotto sostituito

Prodotto 7833414 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo 7833388.

7833414
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su flangia 1.000 in, 1.171 in, 25 mm


    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 70.00 mm (2.756 in)
    B 85.00 mm (3.346 in)
    C 68.00 mm (2.677 in)
    D 57.00 mm (2.244 in)
    D3 20.00 mm (0.787 in)
    E 11.00 mm (0.433 in)
    F 20.00 mm (0.787 in)
    N 4x 6.6 Thru, 11.0 C-Bore x 6.5
    S 41.00 mm (1.614 in)
    T 19.00 mm (0.748 in)
    U (Max) 17.00 mm (0.669 in)
    V (Min) 19.99 mm (0.787 in)
    V (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    W 15.35 mm (0.604 in)
    X 1.35 mm (0.053 in)
    Y 19.00 mm (0.748 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Dimensioni cuscinetti dei terminali 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Peso totale 0,500 kg

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?