7833413 - Prodotto sostituito

Prodotto 7833413 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo 7833386.

7833413
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su flangia 0.750 in, 20 mm


    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 50.00 mm (1.969 in)
    B 63.00 mm (2.480 in)
    C 52.00 mm (2.047 in)
    D 40.00 mm (1.575 in)
    D3 15.00 mm (0.591 in)
    E 9.00 mm (0.354 in)
    F 17.00 mm (0.669 in)
    N 4x 5.5 Thru, 9.5 C-Bore x 5.5
    S 33.00 mm (1.299 in)
    T 13.00 mm (0.512 in)
    U (Max) 12.00 mm (0.472 in)
    V (Min) 14.99 mm (0.590 in)
    V (Max) 15.00 mm (0.590 in)
    W 10.15 mm (0.400 in)
    X 1.15 mm (0.045 in)
    Y 14.30 mm (0.563 in)

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Nazione
    Settore Industriale *

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?