7833412 - Prodotto sostituito

Prodotto 7833412 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo 7833385.

7833412
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su flangia 0.500 in, 12 mm


    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 42.00 mm (1.654 in)
    B 52.00 mm (2.047 in)
    C 42.00 mm (1.654 in)
    D 34.00 mm (1.339 in)
    D3 10.00 mm (0.394 in)
    E 7.00 mm (0.276 in)
    F 15.00 mm (0.591 in)
    N 4x 4.5 dia Thru, 8.0 C-Bore x
    S 26.00 mm (1.024 in)
    T 11.00 mm (0.433 in)
    U (Max) 8.00 mm (0.315 in)
    V (Min) 9.99 mm (0.393 in)
    V (Max) 9.99 mm (0.394 in)
    W 9.15 mm (0.360 in)
    X 1.15 mm (0.045 in)
    Y 9.60 mm (0.378 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Dimensioni cuscinetti dei terminali 10 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Peso totale 0,200 kg

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?