7833411 - Prodotto sostituito

Prodotto 7833411 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo 7833384.

7833411
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su flangia 0.500 in, 10 mm


    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 35.00 mm (1.378 in)
    B 43.00 mm (1.693 in)
    C 35.00 mm (1.378 in)
    D 28.00 mm (1.102 in)
    D3 8.00 mm (0.315 in)
    E 7.00 mm (0.276 in)
    F 12.00 mm (0.472 in)
    N 4x 3.4 Thru, 6.5 C-Bore x 4.0
    S 25.00 mm (0.984 in)
    T 10.00 mm (0.394 in)
    U (Max) 6.00 mm (0.236 in)
    V (Min) 7.99 mm (0.314 in)
    V (Max) 8.00 mm (0.315 in)
    W 7.90 mm (0.311 in)
    X 0.90 mm (0.035 in)
    Y 7.60 mm (0.299 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Dimensioni cuscinetti dei terminali 8 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Peso totale 0,100 kg

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?