7833407 - Prodotto sostituito

Prodotto 7833407 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo 7833379.

7833407
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su flangia, M15 x 1 0.750 in, 20 mm


    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 50.00 mm (1.969 in)
    B 63.00 mm (2.480 in)
    C 52.00 mm (2.047 in)
    D 40.00 mm (1.575 in)
    D2 38.00 mm (1.496 in)
    D3 15.00 mm (0.591 in)
    E 15.00 mm (0.591 in)
    F 32.00 mm (1.260 in)
    N 4x 5.5 Thru, 9.5 C-Bore x 6.0
    Q 40.00 mm (1.575 in)
    S 67.00 mm (2.638 in)
    T 47.00 mm (1.850 in)
    TH M15x1
    U (Max) 12.00 mm (0.472 in)
    V (Min) 14.99 mm (0.590 in)
    V (Max) 15.00 mm (0.590 in)
    W 34.00 mm (1.339 in)

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Nazione
    Settore Industriale *

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?