7833399 - Prodotto sostituito

Prodotto 7833399 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo 7833369.

7833399
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su base 0.500 in, 12 mm


    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 23.00 mm (0.906 in)
    B 30.00 mm (1.181 in)
    C 60.00 mm (2.362 in)
    D 10.00 mm (0.394 in)
    D3 10.00 mm (0.394 in)
    F 20.00 mm (0.787 in)
    K 25.00 mm (0.984 in)
    L 43.00 mm (1.693 in)
    N 4x 6.6 Thru, 10.8 C-Bore x 1.5
    S 26.00 mm (1.024 in)
    T 11.00 mm (0.433 in)
    U (Max) 8.00 mm (0.315 in)
    V (Min) 9.99 mm (0.393 in)
    V (Max) 9.99 mm (0.394 in)
    W 9.15 mm (0.360 in)
    X 1.15 mm (0.045 in)
    Y 9.60 mm (0.378 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Dimensioni cuscinetti dei terminali 10 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Peso totale 0,400 kg

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?