7833395 - Prodotto sostituito

Prodotto 7833395 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo 7833365.

7833395
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su base, M25 x 1.5 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm


    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 42.50 mm (1.673 in)
    B 53.00 mm (2.087 in)
    C 106.00 mm (4.173 in)
    D 10.00 mm (0.394 in)
    D2 48.00 mm (1.890 in)
    D3 25.00 mm (0.984 in)
    E 22.00 mm (0.866 in)
    F 42.00 mm (1.654 in)
    K 48.00 mm (1.890 in)
    L 80.00 mm (3.150 in)
    N 4x 11.0 Thru, 17.0 C-Bore x 11
    Q 63.00 mm (2.480 in)
    S 95.00 mm (3.740 in)
    T 65.00 mm (2.559 in)
    TH M25x1.5
    U (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    V (Min) 24.99 mm (0.984 in)
    V (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    W 47.00 mm (1.850 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Dimensioni cuscinetti dei terminali 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Filetto M25 x 1.5
    Peso totale 2,400 kg

    Prestazioni

    Prestazioni Valore
    Carico, statico 6.952 N (1.563 lbf)
    Axial Capacity 6.952 N (1.563 lbf)

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?