7833394 - Prodotto sostituito

Prodotto 7833394 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo 7833364.

7833394
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su base, M20 x 1 1.000 in, 1.171 in, 25 mm


    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 35.00 mm (1.378 in)
    B 44.00 mm (1.732 in)
    C 88.00 mm (3.465 in)
    D 8.00 mm (0.315 in)
    D2 40.00 mm (1.575 in)
    D3 20.00 mm (0.787 in)
    E 19.00 mm (0.748 in)
    F 35.00 mm (1.378 in)
    K 34.00 mm (1.339 in)
    L 60.00 mm (2.362 in)
    N 4x 9.0 Thru, 14.0 C-Bore x 8.5
    Q 51.00 mm (2.008 in)
    S 78.00 mm (3.071 in)
    T 53.00 mm (2.087 in)
    TH M20x1
    U (Max) 17.00 mm (0.669 in)
    V (Min) 19.99 mm (0.787 in)
    V (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    W 38.00 mm (1.496 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Dimensioni cuscinetti dei terminali 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Filetto M20 x 1
    Peso totale 1,300 kg

    Prestazioni

    Prestazioni Valore
    Carico, statico 4.199 N (944 lbf)
    Axial Capacity 4.199 N (944 lbf)

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?