7833380

7833380
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su flangia, 0.875 in

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$520.35 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 620.014,00 mm (24.410,000 in)
    B 769.874,00 mm (30.310,000 in)
    C 610.108,00 mm (24.020,000 in)
    D (Min) 499.745,00 mm (19.675,000 in)
    D (Max) 499.897,40 mm (19.681,000 in)
    D2 439.928,00 mm (17.320,000 in)
    D3 170.000,00 mm (6.692,913 in)
    E 219.964,00 mm (8.660,000 in)
    F 450.088,00 mm (17.720,000 in)
    N 4x .260 Thru, .433 C-Bore x .3
    Q 569.976,00 mm (22.440,000 in)
    S 810.006,00 mm (31.890,000 in)
    T 579.882,00 mm (22.830,000 in)
    TH M17x1
    U (Min) 149.809,20 mm (5.898,000 in)
    U (Max) 150.012,40 mm (5.906,000 in)
    V (Min) 169.849,80 mm (6.687,000 in)
    V (Max) 169.951,40 mm (6.691,000 in)
    W 430.022,00 mm (16.930,000 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Dimensioni cuscinetti dei terminali 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Peso totale 1,90 lbs

    Prestazioni

    Prestazioni Valore
    Carico, statico 4.048 N (910 lbf)
    Axial Capacity 11.966 N (2.690 lbf)

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?