7833374

7833374
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su base 1.500 in, 40 mm

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$228.01 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 510.032,00 mm (20.080,000 in)
    B 640.080,00 mm (25.200,000 in)
    C 1.279.906,00 mm (50.390,000 in)
    D 160.020,00 mm (6.300,000 in)
    D3 300.000,00 mm (11.811,024 in)
    F 320.040,00 mm (12.600,000 in)
    K 510.032,00 mm (20.080,000 in)
    L 890.016,00 mm (35.040,000 in)
    N 2x .551 Thru, .787 C-Bore x .5
    S 590.042,00 mm (23.230,000 in)
    T 210.058,00 mm (8.270,000 in)
    U (Max) 249.936,00 mm (9.840,000 in)
    V (Min) 299.847,00 mm (11.805,000 in)
    V (Max) 299.948,60 mm (11.809,000 in)
    W 177.546,00 mm (6.990,000 in)
    X 17.526,00 mm (690,000 in)
    Y 286.004,00 mm (11.260,000 in)