7833366

7833366
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su base, 1.500 in, 40 mm

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$758.93 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 510.032,00 mm (20.080,000 in)
    B 640.080,00 mm (25.200,000 in)
    C 1.279.906,00 mm (50.390,000 in)
    D 109.982,00 mm (4.330,000 in)
    D2 500.126,00 mm (19.690,000 in)
    D3 300.000,00 mm (11.811,024 in)
    E 230.124,00 mm (9.060,000 in)
    F 450.088,00 mm (17.720,000 in)
    K 510.032,00 mm (20.080,000 in)
    L 890.016,00 mm (35.040,000 in)
    N 4x .551 Thru, .787 C-Bore x .5
    Q 700.024,00 mm (27.560,000 in)
    S 1.100.074,00 mm (43.310,000 in)
    T 720.090,00 mm (28.350,000 in)
    TH M30x1.5
    U (Min) 249.783,60 mm (9.834,000 in)
    U (Max) 250.012,20 mm (9.843,000 in)
    V (Min) 299.847,00 mm (11.805,000 in)
    V (Max) 299.948,60 mm (11.809,000 in)
    W 469.900,00 mm (18.500,000 in)