7833363

7833363
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su base, 0.875 in

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$507.97 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 340.106,00 mm (13.390,000 in)
    B 430.022,00 mm (16.930,000 in)
    C 860.044,00 mm (33.860,000 in)
    D 80.010,00 mm (3.150,000 in)
    D2 379.984,00 mm (14.960,000 in)
    D3 170.000,00 mm (6.692,913 in)
    E 189.992,00 mm (7.480,000 in)
    F 350.012,00 mm (13.780,000 in)
    K 389.890,00 mm (15.350,000 in)
    L 640.080,00 mm (25.200,000 in)
    N 4x .354 Thru, .551 C-Bore x .3
    Q 510.032,00 mm (20.080,000 in)
    S 759.968,00 mm (29.920,000 in)
    T 530.098,00 mm (20.870,000 in)
    TH M17x1
    U (Min) 149.809,20 mm (5.898,000 in)
    U (Max) 150.012,40 mm (5.906,000 in)
    V (Min) 169.849,80 mm (6.687,000 in)
    V (Max) 169.951,40 mm (6.691,000 in)
    W 359.918,00 mm (14.170,000 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Dimensioni cuscinetti dei terminali 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Peso totale 2,90 lbs

    Prestazioni

    Prestazioni Valore
    Carico, statico 4.048 N (910 lbf)
    Axial Capacity 11.966 N (2.690 lbf)

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?