7833362

7833362
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su base, 0.750 in, 20 mm

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$424.86 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 270.002,00 mm (10.630,000 in)
    B 350.012,00 mm (13.780,000 in)
    C 700.024,00 mm (27.560,000 in)
    D 59.944,00 mm (2.360,000 in)
    D2 299.974,00 mm (11.810,000 in)
    D3 150.000,00 mm (5.905,512 in)
    E 150.114,00 mm (5.910,000 in)
    F 270.002,00 mm (10.630,000 in)
    K 279.908,00 mm (11.020,000 in)
    L 480.060,00 mm (18.900,000 in)
    N 4x .260 Thru, .433 C-Bore x .2
    Q 379.984,00 mm (14.960,000 in)
    S 599.948,00 mm (23.620,000 in)
    T 400.050,00 mm (15.750,000 in)
    TH M15x1
    U (Min) 119.811,80 mm (4.717,000 in)
    U (Max) 119.989,60 mm (4.724,000 in)
    V (Min) 149.860,00 mm (5.900,000 in)
    V (Max) 149.961,60 mm (5.904,000 in)
    W 279.908,00 mm (11.020,000 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Dimensioni cuscinetti dei terminali 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Peso totale 1,30 lbs

    Prestazioni

    Prestazioni Valore
    Carico, statico 2.353 N (529 lbf)
    Axial Capacity 6.864 N (1.543 lbf)

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?