7833291

7833291
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su base e su flangia, .312-24 0.500 in, 12 mm

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$518.73 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    B 350.520,00 mm (13.800,000 in)
    C 698.500,00 mm (27.500,000 in)
    D 70.104,00 mm (2.760,000 in)
    D2 29.972,00 mm (1.180,000 in)
    D3 90.000,00 mm (3.543,307 in)
    F 139.954,00 mm (5.510,000 in)
    J 349.250,00 mm (13.750,000 in)
    K 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    L 508.000,00 mm (20.000,000 in)
    M 4x .281 dia
    N 2x .281 Thru, .50 C-Bore x .56
    Q 192.278,00 mm (7.570,000 in)
    R 174.752,00 mm (6.880,000 in)
    S 500.380,00 mm (19.700,000 in)
    T 182.880,00 mm (7.200,000 in)
    TH 5/16-24
    U (Min) 63.246,00 mm (2.490,000 in)
    U (Max) 63.500,00 mm (2.500,000 in)
    V (Min) 89.941,40 mm (3.541,000 in)
    V (Max) 90.017,60 mm (3.544,000 in)
    W 80.010,00 mm (3.150,000 in)
    X 23.876,00 mm (940,000 in)
    Y 254.000,00 mm (10.000,000 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Dimensioni cuscinetti dei terminali 9 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Filetto .312-24
    Peso totale 0,80 lbs

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?