7833288

7833288
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su base e su flangia, M50 x 1.5 2.500 in, 63 mm

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1643.79 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 905.000,00 mm (35.629,921 in)
    B 1.150.000,00 mm (45.275,591 in)
    C 2.300.000,00 mm (90.551,181 in)
    D 270.000,00 mm (10.629,921 in)
    D2 135.000,00 mm (5.314,961 in)
    D3 500.000,00 mm (19.685,039 in)
    F 540.000,00 mm (21.259,843 in)
    J 920.000,00 mm (36.220,472 in)
    K 714.500,00 mm (28.129,921 in)
    L 1.430.000,00 mm (56.299,213 in)
    M 6x 20.63 dia
    N 4x 26.19 Thru, 41.28 C-Bore x
    Q 540.000,00 mm (21.259,843 in)
    R 461.000,00 mm (18.149,606 in)
    S 1.160.000,00 mm (45.669,291 in)
    T 430.000,00 mm (16.929,134 in)
    TH KM-10
    U (Min) 399.770,00 mm (15.738,976 in)
    U (Max) 400.000,00 mm (15.748,031 in)
    V (Min) 499.970,00 mm (19.683,858 in)
    V (Max) 500.100,00 mm (19.688,976 in)
    W 270.000,00 mm (10.629,921 in)
    X 100.000,00 mm (3.937,008 in)
    Y 650.000,00 mm (25.590,551 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Dimensioni cuscinetti dei terminali 50 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Filetto M50 x 1.5
    Peso totale 3,800 kg

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?