7833286

7833286
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su base e su flangia, M30 x 1.5 1.500 in, 40 mm

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$879.54 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 603.000,00 mm (23.740,157 in)
    B 830.000,00 mm (32.677,165 in)
    C 1.650.000,00 mm (64.960,630 in)
    D 210.000,00 mm (8.267,717 in)
    D2 130.000,00 mm (5.118,110 in)
    D3 300.000,00 mm (11.811,024 in)
    F 420.000,00 mm (16.535,433 in)
    J 510.000,00 mm (20.078,740 in)
    K 476.300,00 mm (18.751,969 in)
    L 922.000,00 mm (36.299,213 in)
    M 4x 6.66 dia
    N 2x 23.01 Thru, 34.93 C-Bore x
    Q 420.000,00 mm (16.535,433 in)
    R 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    S 760.000,00 mm (29.921,260 in)
    T 300.000,00 mm (11.811,024 in)
    TH KM-06
    U (Min) 249.800,00 mm (9.834,646 in)
    U (Max) 250.000,00 mm (9.842,520 in)
    V (Min) 299.970,00 mm (11.809,843 in)
    V (Max) 300.070,00 mm (11.813,780 in)
    W 160.000,00 mm (6.299,213 in)
    X 80.000,00 mm (3.149,606 in)
    Y 340.000,00 mm (13.385,827 in)