7833262

7833262
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su base e su flangia, .664-32 0.875 in

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$563.80 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 364.998,00 mm (14.370,000 in)
    B 508.000,00 mm (20.000,000 in)
    C 1.016.000,00 mm (40.000,000 in)
    D 120.142,00 mm (4.730,000 in)
    D2 59.944,00 mm (2.360,000 in)
    D3 170.000,00 mm (6.692,913 in)
    F 240.030,00 mm (9.450,000 in)
    J 349.250,00 mm (13.750,000 in)
    K 317.500,00 mm (12.500,000 in)
    L 604.520,00 mm (23.800,000 in)
    M 4x .406 dia
    N 2x .531 Thru, .812 C-Bore x 1.
    Q 281.686,00 mm (11.090,000 in)
    R 190.500,00 mm (7.500,000 in)
    S 567.182,00 mm (22.330,000 in)
    T 233.172,00 mm (9.180,000 in)
    TH N-03
    U (Min) 142.494,00 mm (5.610,000 in)
    U (Max) 142.748,00 mm (5.620,000 in)
    V (Min) 169.976,80 mm (6.692,000 in)
    V (Max) 170.053,00 mm (6.695,000 in)
    W 119.888,00 mm (4.720,000 in)
    X 31.750,00 mm (1.250,000 in)
    Y 317.500,00 mm (12.500,000 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Dimensioni cuscinetti dei terminali 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Filetto .664-32
    Peso totale 2,30 lbs

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?