7829551

7829551
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su base e su flangia, M30 x 1.5 1.500 in, 40 mm

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$916.92 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 603.000,00 mm (23.740,157 in)
    B 830.000,00 mm (32.677,165 in)
    C 1.650.000,00 mm (64.960,630 in)
    D 260.000,00 mm (10.236,220 in)
    D2 640.000,00 mm (25.196,850 in)
    D3 300.700,00 mm (11.838,583 in)
    F 520.000,00 mm (20.472,441 in)
    G 680.000,00 mm (26.771,654 in)
    J 510.000,00 mm (20.078,740 in)
    K 476.300,00 mm (18.751,969 in)
    L 922.000,00 mm (36.299,213 in)
    M 4x 6.66 dia
    N 2x 23.01 Thru, 34.93 C-Bore x
    P 11.430,00 mm (450,000 in)
    Q 762.000,00 mm (30.000,000 in)
    R 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    S 1.240.000,00 mm (48.818,898 in)
    T 780.000,00 mm (30.708,661 in)
    TH KM-06
    U (Min) 249.800,00 mm (9.834,646 in)
    U (Max) 250.000,00 mm (9.842,520 in)
    V (Min) 299.970,00 mm (11.809,843 in)
    V (Max) 300.070,00 mm (11.813,780 in)
    W 633.900,00 mm (24.956,693 in)
    X 80.000,00 mm (3.149,606 in)
    Y 340.000,00 mm (13.385,827 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Dimensioni cuscinetti dei terminali 30 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Filetto M30 x 1.5
    Peso totale 5,200 kg

    Prestazioni

    Prestazioni Valore
    Carico, statico 13.500 N (3.035 lbf)
    Axial Capacity 23.000 N (5.171 lbf)

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?