7829547

7829547
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su base e su flangia, M12 x 1 0.631 in, 16 mm

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$562.41 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 286.000,00 mm (11.259,843 in)
    B 380.000,00 mm (14.960,630 in)
    C 760.000,00 mm (29.921,260 in)
    D 170.000,00 mm (6.692,913 in)
    D2 320.000,00 mm (12.598,425 in)
    D3 120.000,00 mm (4.724,409 in)
    F 340.000,00 mm (13.385,827 in)
    G 430.000,00 mm (16.929,134 in)
    J 290.000,00 mm (11.417,323 in)
    K 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    L 478.000,00 mm (18.818,898 in)
    M 4x 7.13 dia
    N 2x 10.31 Thru, 15.88 C-Bore x
    P 5.100,00 mm (200,787 in)
    Q 406.400,00 mm (16.000,000 in)
    R 159.000,00 mm (6.259,843 in)
    S 840.000,00 mm (33.070,866 in)
    T 510.000,00 mm (20.078,740 in)
    TH KM-01
    U (Min) 99.870,00 mm (3.931,890 in)
    U (Max) 100.000,00 mm (3.937,008 in)
    V (Min) 119.990,00 mm (4.724,016 in)
    V (Max) 120.060,00 mm (4.726,772 in)
    W 400.000,00 mm (15.748,031 in)
    X 30.000,00 mm (1.181,102 in)
    Y 300.000,00 mm (11.811,024 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Dimensioni cuscinetti dei terminali 12 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Filetto M12 x 1
    Peso totale 0,700 kg

    Prestazioni

    Prestazioni Valore
    Carico, statico 2.790 N (627 lbf)
    Axial Capacity 7.100 N (1.596 lbf)

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?