7824337 - Produto obsoleto

Prodotto 7824337 ora è un articolo obsoleto.

7824337
7824337

Wiper Kit, 0.750 all, Brush, Obsolete


  • Wipers can increase the life and long-term performance of ball bearing screws by preventing most dirt and other foreign matter from entering the ball nut.
  • Contains:
  • No Direct Replacement

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D1]1.031 in
[L1]0.105 in
Diametro delle viti, nominale0.75 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?