7824250 - Prodotto sostituito

Prodotto 7824250 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo FLG10060.

7824250
7824250

FLANGE,1.500X0.500, Obsolete


  • Flanges provide an easy, low cost method to mount the load square and concentric to the ball screw
  • See Dimensional drawing for part number specific demensions
  • No Direct Replacement

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[TH]2.375-16 

Specificazioni

SpecificazioniValore
MaterialeSteel 
Temperature Max300 °F
Weight1.4 kg

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?