7824159

7824159
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su base e su flangia, 1.173-18 1.500 in, 40 mm

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$953.60 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 603.250,00 mm (23.750,000 in)
    B 825.500,00 mm (32.500,000 in)
    C 1.651.000,00 mm (65.000,000 in)
    D 261.620,00 mm (10.300,000 in)
    D2 640.080,00 mm (25.200,000 in)
    D3 300.700,00 mm (11.838,583 in)
    F 523.240,00 mm (20.600,000 in)
    G 685.800,00 mm (27.000,000 in)
    J 508.000,00 mm (20.000,000 in)
    K 476.250,00 mm (18.750,000 in)
    L 922.020,00 mm (36.300,000 in)
    M 4x .656 dia
    N 2x .906 Thru, 1.375 C-Bore x 2
    P 11.430,00 mm (450,000 in)
    Q 762.000,00 mm (30.000,000 in)
    R 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    S 1.234.440,00 mm (48.600,000 in)
    T 774.700,00 mm (30.500,000 in)
    TH N-06
    U (Min) 253.746,00 mm (9.990,000 in)
    U (Max) 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    V (Min) 299.974,00 mm (11.810,000 in)
    V (Max) 300.075,60 mm (11.814,000 in)
    W 633.984,00 mm (24.960,000 in)
    X 63.500,00 mm (2.500,000 in)
    Y 317.500,00 mm (12.500,000 in)