7824154

7824154
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su base e su flangia, .469-32 0.631 in, 16 mm

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$584.91 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 285.750,00 mm (11.250,000 in)
    B 381.000,00 mm (15.000,000 in)
    C 762.000,00 mm (30.000,000 in)
    D 170.180,00 mm (6.700,000 in)
    D2 320.040,00 mm (12.600,000 in)
    D3 120.000,00 mm (4.724,409 in)
    F 340.360,00 mm (13.400,000 in)
    G 431.800,00 mm (17.000,000 in)
    J 285.750,00 mm (11.250,000 in)
    K 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    L 477.520,00 mm (18.800,000 in)
    M 4x .281 dia
    N 2x .406 Thru, .625 C-Bore x .8
    P 5.080,00 mm (200,000 in)
    Q 406.400,00 mm (16.000,000 in)
    R 158.750,00 mm (6.250,000 in)
    S 836.168,00 mm (32.920,000 in)
    T 505.968,00 mm (19.920,000 in)
    TH N-01
    U (Min) 102.870,00 mm (4.050,000 in)
    U (Max) 103.124,00 mm (4.060,000 in)
    V (Min) 119.964,20 mm (4.723,000 in)
    V (Max) 120.040,40 mm (4.726,000 in)
    W 400.304,00 mm (15.760,000 in)
    X 31.750,00 mm (1.250,000 in)
    Y 317.500,00 mm (12.500,000 in)