7112-448-071 - Prodotto sostituito

Prodotto 7112-448-071 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo KGF-D-3220-RH-EE.

7112-448-071
7112-448-071

KGF-D-3220-RH-K-EE, Ball Nut Only, FSI Style, 32 mm X 20 mm, Opzionale, RH, 0.08 Nut Backlash, Maximum, Steel, 29.7 kN Load, Dynamic, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Integral wiper included as standard
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1 – 2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D1]53 mm
[D4]65 mm
[D5]9 mm
[D6]80 mm
[G]M6 
[L1]16 mm
[L10]6 mm
[L2]80 mm
[L7]12 mm
[L8]62 mm
corsa per giri dell’albero20 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere5 mm
Diametro delle viti, nominale32 mm
Gioco, max.0.08 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeCompresa 
MaterialeSteel 
Number of Circuits
PrecaricoOpzionale 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoCanale 
Weight1.1 kg
WiperCompresa 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo59.8 kN
Carico, dinamico29.7 kN

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?