7110-448-067 - Prodotto sostituito

Prodotto 7110-448-067 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo KGF-D-2525-RH-EE.

Stessa chiocciola a ricircolo di sfere, vite e chiocciola intercambiabili.

7110-448-067
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 25 mm X 25 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Cappuccio terminale, 16700 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • L'opzione precarico Z2 (Senza precarico) è standard
  • Z1 (Precarico leggero all'1-2%) e Z3 (Senza precarico, gioco mantenuto al max. a 0,05 mm) disponibili quando si acquista un gruppo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: millimeters

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 25 mm
Avanzamento 25,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Stile chiocciola FSI (Round)
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 195-9704
Numero di avvii 5
Peso totale 0,650 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 16.700 N (3.754 lbf)
Carico, statico 32 kN (7.239 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?