70740

70740
Flange per chiocciole trapezie

Flangia di montaggio Circolare, Acciaio al carbonio

$485.98 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le flange costituiscono un modo semplice e a basso costo per fissare il carico perpendicolare e concentrico alla vite trapezia
  • Da fissare alla chiocciola trapezia
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni

Specificazioni

Specifiche Valore
Materiale chiocciola Acciaio al carbonio
Temperatura max. 350 °F (176,7 °C)
Peso 0,00

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?