5708283 - Prodotto sostituito

Prodotto 5708283 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo FLG8283.

5708283
5708283

FLANGE,1.150X0.200, Obsolete


  • Flanges provide an easy, low cost method to mount the load square and concentric to the ball screw
  • See Dimensional drawing for part number specific demensions
  • No Direct Replacement

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[TH]1.625-20 

Specificazioni

SpecificazioniValore
MaterialeSteel 
Temperature Max300 °F
Weight0.38 kg

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?