5703306 - Produto obsoleto

Prodotto 5703306 ora è un articolo obsoleto.

5703306
5703306

WIPER KIT,4.000X1.000, BRUSH, Obsolete


  • Wipers can increase the life and long-term performance of ball bearing screws by preventing most dirt and other foreign matter from entering the ball nut.
  • Contains:
  • See related product for replacement part

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D1]4.775 in
[L1]0.19 in
Diametro delle viti, nominale4 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Nazione
Settore Industriale *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?