5702662 - Produto obsoleto

Prodotto 5702662 ora è un articolo obsoleto.

5702662
5702662

WIPER KIT,3.000X0.660,KW,BRUSH, Obsolete


  • 2 wipers only; customer’s design to provide method of attaching wipers to ball nut
  • Contains:
  • No Direct Replacement

Dimensioni

Unità di misuraValore
[D1]3.76 in
[L1]0.188 in
Diametro delle viti, nominale3 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?