5702661 - Produto obsoleto

Prodotto 5702661 ora è un articolo obsoleto.

5702661
5702661

WIPER KIT,3.000X0.660,BRUSH, Obsolete


  • Wipers can increase the life and long-term performance of ball bearing screws by preventing most dirt and other foreign matter from entering the ball nut.
  • Contains:
  • No Direct Replacement

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D1]3.76 in
[L1]0.188 in
Diametro delle viti, nominale3 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?