5700457 - Produto obsoleto

Prodotto 5700457 ora è un articolo obsoleto.

5700457
5700457

WIPER KIT,2.250X1.000,RH,FELT, Obsolete


  • Wipers can increase the life and long-term performance of ball bearing screws by preventing most dirt and other foreign matter from entering the ball nut.
  • Contains:
  • No Direct Replacement

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D1]2.802 in
[D2]2.718 in
[L1]0.3 in
[L2]0.625 in
Diametro delle viti, nominale2.25 in