5700456 - Produto obsoleto

Prodotto 5700456 ora è un articolo obsoleto.

5700456
5700456

WIPER KIT,2.250X0.500,LH,FELT, Obsolete


  • Wipers can increase the life and long-term performance of ball bearing screws by preventing most dirt and other foreign matter from entering the ball nut.
  • Contains:
  • No Direct Replacement

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D1]2.802 in
[D2]2.178 in
[L1]0.3 in
[L2]0.625 in
Diametro delle viti, nominale2.25 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?