532RCP55 - Produto obsoleto

Prodotto 532RCP55 ora è un articolo obsoleto.

532RCP55
532RCP55

Profile Rail, Rail Plug, 500 Series Rullo Accessory, Replacement Cover Strip End Plug, Size: 55 mm, Obsolete


  • Replacement Rail End Plugs. Two are included in RCS option.

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerRullo 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Dimensioni rotaia (nominali)55 mm
Numero UPC662486757559 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.1 kg

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Nazione
Settore Industriale *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?