532HST65 - Produto obsoleto

Prodotto 532HST65 ora è un articolo obsoleto.

532HST65
532HST65

Profile Rail, Rail Plug, 500 Series Rullo Accessory, Rail Plug Sliding Block Insertion Tool, Size: 65 mm, Stainless Steel, Obsolete


  • Requires also tool 532HSTC
  • For use with Type A roller rails

Dimensioni

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerRullo 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Dimensioni rotaia (nominali)65 mm
MaterialeStainless Steel 
Numero UPC662486823896 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight6.5 kg

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?