532HS55 - Produto obsoleto

Prodotto 532HS55 ora è un articolo obsoleto.

532HS55
532HS55

Profile Rail, Rail Plug, 500 Series Rullo Accessory, (25 pcs), Size: 55 mm, Stainless Steel, Obsolete


  • For use with Type A rails

Dimensioni

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerRullo 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Dimensioni rotaia (nominali)55 mm
MaterialeStainless Steel 
Numero UPC662486733119 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.019 kg

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?