532HB45 - Produto obsoleto

Prodotto 532HB45 ora è un articolo obsoleto.

532HB45
532HB45

Profile Rail, Rail Plug, 500 Series Rullo Accessory, (1 per), Size: 45 mm, Brass, Obsolete


  • For use with Type A rails

Dimensioni

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerRullo 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Dimensioni rotaia (nominali)45 mm
MaterialeBrass 
Numero UPC662486733003 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.008 kg

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?