531RT45 - Produto obsoleto

Prodotto 531RT45 ora è un articolo obsoleto.

531RT45
531RT45

Profile Rail, Mylar Tape, 500 Series Accessory, 3000 mm Long, Size: 45 mm, Mylar, Obsolete


  • A simple and low cost alternative is specialty Mylar tape that can be placed quickly on the top surface of the rail.

Dimensioni

Unità di misuraValore
Lunghezza3000 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Dimensioni rotaia (nominali)45 mm
MaterialeMylar 
Numero UPC662486732419 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.1 kg

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?