531RCP45 - Produto obsoleto

Prodotto 531RCP45 ora è un articolo obsoleto.

531RCP45
531RCP45

Profile Rail, Rail Plug, 500 Series Sfera Accessory, Replacement Cover Strip End Plug, Size: 45 mm, Obsolete


  • Replacement Rail End Plugs. Two are included in RCS option.

Dimensioni

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Dimensioni rotaia (nominali)45 mm
Numero UPC662486854258 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.1 kg

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?