530LN45 - Produto obsoleto

Prodotto 530LN45 ora è un articolo obsoleto.

530LN45
530LN45

M6 HYDR TYPE LUBE FITTING - 45* ANGLE, Obsolete


  • Standard lubrication fitting for all 500 Series carriages size 20 and up (less the 20G)

Dimensioni

dimensions

Specificazioni

SpecificazioniValore
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Numero UPC662486731924 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.1 kg

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?