522S25A6000

522S25A6000

Guida a rulli serie 500, 25mm, Super-precisione, Imbullonatura dall'alto

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$6780.00 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Taglio a misura:

Min: 50.0 mm  Max: 5950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Capacità di carico leader nel settore
  • Disposizione piste a quattro rulli con elevata rigidità da estremità posteriore ad estremità posteriore
  • Guide rettilinee grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
  • Installazione semplice e maggior accuratezza con guide senza giunti fino a 6 metri
  • Movimento fluido e silenzioso grazie a percorsi di ricircolo stampati con inserti brevettati e geometrie ottimizzate
  • Svariate tipologie e misure di slitte disponibili
  • Guarnizioni modulari modificabili in loco
  • Opzioni per guide e slitte da magazzino per consegne rapide
  • Personalizzazione con assortimento di accessori allargato
  • Sostituisce Thomson AccuGlide

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[B1] 23.000,0 mm (±0.05)
[F1] 7.000,0 mm
[F2] 11.000,0 mm
[G2] 13.000,0 mm
[J1] 24.500,0 mm
[S3] M6
[X] 30.000,0 mm

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo Rullo
Slitta/guida/gruppo Misura guida (nominale)
Tipo rotaie Imbullonatura dall'alto
Misura 25
Lunghezza guida 6.000,0 mm (236,22 in)
Classe di accuratezza Super-precisione
Materiale Lega di acciaio
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 20,400 kg (44,974 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?