522P25UD6000

522P25UD6000

Guida a rulli serie 500, 25mm, Precisione, Imbullonatura in alto dal basso, Alliage d'acier chromé fin dense

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$7620.00 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Taglio a misura:

Min: 50.0 mm  Max: 5950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Capacità di carico leader nel settore
  • Disposizione piste a quattro rulli con elevata rigidità da estremità posteriore ad estremità posteriore
  • Guide rettilinee grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
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
[B1] 23.000,0 mm (±0.05)
[F1] 7.000,0 mm
[G2] 12.000,0 mm
[J1] 24.500,0 mm
[S3] M6
[X] 30.000,0 mm

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo Rullo
Slitta/guida/gruppo Misura guida (nominale)
Tipo rotaie Imbullonatura in alto dal basso
Misura 25
Lunghezza guida 6.000,0 mm (236,22 in)
Classe di accuratezza Precisione
Materiale Alliage d'acier chromé fin dense
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 20,400 kg (44,974 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?