521P25C6000 - Prodotto sostituito

Prodotto 521P25C6000 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo 521P25A6000.

521P25C6000

Guida a sfere serie 500, 25mm, Precisione, Striscia di copertura

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
Taglio a misura:

Min: 50.0 mm  Max: 5950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm
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
[B1] 23.000,0 mm (±0.05)
[F1] 7.000,0 mm
[F2] 11.000,0 mm
[G2] 14.000,0 mm
[J1] 22.700,0 mm
[S3] M6
[X] 60.000,0 mm

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Misura guida (nominale)
Tipo rotaie Striscia di copertura
Misura 25
Lunghezza guida 6.000,0 mm (236,22 in)
Classe di accuratezza Precisione
Materiale Lega di acciaio
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 18,000 kg (39,683 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?