521H30UD6000

521H30UD6000

Guida a sfere serie 500, 30mm, Alto, Imbullonatura in alto dal basso, Alliage d'acier chromé fin dense

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$6240.00 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Taglio a misura:

Min: 50.0 mm  Max: 5950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Guide diritte grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
  • Installazione semplice e maggior accuratezza con guide senza giunti fino a 6 metri
  • Movimento fluido e silenzioso grazie a percorsi di ricircolo stampati con inserti brevettati e geometrie ottimizzate
  • Maggior durata della lubrificazione in conseguenza di tasche di lubrificazione integrate nel percorso di ricircolo
  • Svariate tipologie e misure di slitte disponibili
  • Guarnizioni modulari modificabili in loco
  • Opzioni per guide e slitte da magazzino per consegne rapide
  • Personalizzazione con assortimento di accessori allargato
  • Sostituisce Thomson AccuGlide

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[B1] 28.000,0 mm (±0.05)
[F1] 9.000,0 mm
[G2] 14.500,0 mm
[J1] 26.000,0 mm
[S3] M8
[X] 80.000,0 mm

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Misura guida (nominale)
Tipo rotaie Imbullonatura in alto dal basso
Misura 30
Lunghezza guida 6.000,0 mm (236,22 in)
Classe di accuratezza Alto
Materiale Alliage d'acier chromé fin dense
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 25,800 kg (56,879 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?