521H25ADRL6000

521H25ADRL6000

Guida a sfere serie 500, 25mm, Alto, Imbullonatura dall'alto, Alliage d'acier chromé fin dense

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$5700.00 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Taglio a misura:

Min: 50.0 mm  Max: 5950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm

Acquistate ora

  • Guide diritte grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
  • Installazione semplice e maggior accuratezza con guide senza giunti fino a 6 metri
  • Movimento fluido e silenzioso grazie a percorsi di ricircolo stampati con inserti brevettati e geometrie ottimizzate
  • Maggior durata della lubrificazione in conseguenza di tasche di lubrificazione integrate nel percorso di ricircolo
  • Svariate tipologie e misure di slitte disponibili
  • Guarnizioni modulari modificabili in loco
  • Opzioni per guide e slitte da magazzino per consegne rapide
  • Personalizzazione con assortimento di accessori allargato
  • Sostituisce Thomson AccuGlide

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[B1] 23.000,0 mm (±0.05)
[F1] 7.000,0 mm
[F2] 11.000,0 mm
[G2] 14.000,0 mm
[J1] 22.700,0 mm
[S3] M6
[X] 60.000,0 mm