512U65B3NC

512U65B3NC
512U65B3NC

Profile Rail, 500 Series Rullo Carrello, Size: 65 mm, Ultra precisione Grade, B Style, 3 - Circa 0,13 C Preload, Steel, Serbatoio dell’olio, graffe dei soffietti Option


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio90 mm
[A] Tolleranza±5 μm 
[B]170 mm
[B2]53.5 mm
[F]14.5 mm
[F3]23 mm
[G]23 mm
[G1]19 mm
[J]76 mm
[L] Lunghezza della slitta251 mm
[L1]110 mm
[L2]82 mm
[L3]201 mm
[M1]13 mm
[N]142 mm
[O]15 mm
[P]51 mm
[S2]M16 
Diametro dei rulli7 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerRullo 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)65 mm
GradeUltra precisione 
MaterialeSteel 
Option (ExtendedNC 
Options ExtendedSerbatoio dell’olio, graffe dei soffietti 
Preload3 - Circa 0,13 C 
Style NameB - Blocco standard lungo 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight14 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima50 m/s²
Capacità di carico statico530000 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata295000 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata362900 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata9980 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata12280 Nm
Momento di beccheggio statico nominale17930 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata9980 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata12280 Nm
Momento di imbardata statico nominale17930 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata11640 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata14320 Nm
Momento di rollio statico nominale20912 Nm
Velocità massima3 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?