512U55C2ES1

512U55C2ES1
512U55C2ES1

Profile Rail, 500 Series Rullo Carrello, Size: 55 mm, Ultra precisione Grade, C Style, 2 - Circa 0,08 C Preload, Steel, ES1 - Foro per grani 6 mm - Innesto a slittamento


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio80 mm
[A] Tolleranza±5 μm 
[B]100 mm
[B2]23.5 mm
[G]19 mm
[J]67 mm
[L] Lunghezza della slitta163.5 mm
[L1]75 mm
[L3]120 mm
[M1]19 mm
[N]75 mm
[O]12 mm
[S2]M12 
Diametro dei rulli6 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerRullo 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)55 mm
GradeUltra precisione 
MaterialeSteel 
Option (ES/DH)ES1 - Foro per grani 6 mm - Innesto a slittamento 
Preload2 - Circa 0,08 C 
Style NameC - Blocco stretto 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight4.5 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima50 m/s²
Capacità di carico statico324000 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata180500 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata222000 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata4872 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata5993 Nm
Momento di beccheggio statico nominale8745 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata4872 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata5993 Nm
Momento di imbardata statico nominale8745 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata5919 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata7280 Nm
Momento di rollio statico nominale10624 Nm
Velocità massima3 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?