512U55A3ES2

512U55A3ES2
512U55A3ES2

Profile Rail, 500 Series Rullo Carrello, Size: 55 mm, Ultra precisione Grade, A Style, 3 - Circa 0,13 C Preload, Steel, ES2 - Foro per grani 10 mm - Innesto a slittamento


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio70 mm
[A] Tolleranza±5 μm 
[B]140 mm
[B2]43.5 mm
[F]12.5 mm
[F3]20 mm
[G]18 mm
[G1]13.5 mm
[J]57 mm
[L] Lunghezza della slitta163.5 mm
[L1]95 mm
[L2]70 mm
[L3]120 mm
[M1]9 mm
[N]116 mm
[O]12 mm
[P]34.5 mm
[S2]M14 
Diametro dei rulli6 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerRullo 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)55 mm
GradeUltra precisione 
MaterialeSteel 
Option (ES/DH)ES2 - Foro per grani 10 mm - Innesto a slittamento 
Preload3 - Circa 0,13 C 
Style NameA - Blocco standard 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight5 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima50 m/s²
Capacità di carico statico237000 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata131900 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata162200 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata2637 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata3244 Nm
Momento di beccheggio statico nominale6650 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata2637 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata3244 Nm
Momento di imbardata statico nominale6650 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata4325 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata5320 Nm
Momento di rollio statico nominale7771 Nm
Velocità massima3 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?