512U45B1ES4

512U45B1ES4

Slitta a rulli serie 500, 45mm, Standard lungo, Ultra-precisione, Circa 0,03 C, Preload, ES1 + singoli canali di lubrificazione,

Tempi di consegna:  7 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1541.41 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacità di carico leader nel settore
  • Disposizione piste a quattro rulli con elevata rigidità da estremità posteriore ad estremità posteriore
  • Guide rettilinee grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
  • Installazione semplice e maggior accuratezza con guide senza giunti fino a 6 metri
  • Movimento fluido e silenzioso grazie a percorsi di ricircolo stampati con inserti brevettati e geometrie ottimizzate
  • Svariate tipologie e misure di slitte disponibili
  • Guarnizioni modulari modificabili in loco
  • Opzioni per guide e slitte da magazzino per consegne rapide
  • Personalizzazione con assortimento di accessori allargato
  • Sostituisce Thomson AccuGlide

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 60.000,0 mm
[B] 120.000,0 mm
[B2] 37.500,0 mm
[F] 10.500,0 mm
[F3] 18.000,0 mm
[G] 15.000,0 mm
[G1] 11.000,0 mm
[G2] 21.000,0 mm
[J] 50.000,0 mm
[L] 172.500,0 mm
[L1] 80.000,0 mm
[L2] 60.000,0 mm
[L3] 135.000,0 mm
[M1] 8.000,0 mm
[N] 100.000,0 mm
[O] 10.000,0 mm
[P] 30.500,0 mm
[S2] M12

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo Rullo
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta B - Standard lungo
Misura 45
Classe di accuratezza Ultra-precisione
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,03 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 4,300 kg (9,480 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 3.527 N·m (2.601 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 2.874 N·m (2.120 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 2.874 N·m (2.120 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 127.800 N (28.731 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 4.338 N·m (3.200 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 3.535 N·m (2.607 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 3.535 N·m (2.607 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 157.194 N (35.339 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 6.333 N·m (4.671 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 5.161 N·m (3.807 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 5.161 N·m (3.807 lbf·ft)
Carico statico nominale 229.500 N (51.594 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?