512U35A3Z

512U35A3Z
512U35A3Z

Profile Rail, 500 Series Rullo Carrello, Size: 35 mm, Ultra precisione Grade, A Style, 3 - Circa 0,13 C Preload, Steel, Raschiatore in metallo Option


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio48 mm
[A] Tolleranza±5 μm 
[B]100 mm
[B2]33 mm
[F]8.5 mm
[F3]15 mm
[G]12 mm
[G1]10 mm
[J]40 mm
[L] Lunghezza della slitta109 mm
[L1]62 mm
[L2]52 mm
[L3]80 mm
[M1]7 mm
[N]82 mm
[O]8 mm
[P]23 mm
[S2]M10 
Diametro dei rulli4.5 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerRullo 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)35 mm
GradeUltra precisione 
MaterialeSteel 
Option (Extended
Options ExtendedRaschiatore in metallo 
Preload3 - Circa 0,13 C 
Style NameA - Blocco standard 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight1.6 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima50 m/s²
Capacità di carico statico93400 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata52000 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata64000 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata662 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata814 Nm
Momento di beccheggio statico nominale1189 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata662 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata814 Nm
Momento di imbardata statico nominale1189 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata1118 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata1375 Nm
Momento di rollio statico nominale2008 Nm
Velocità massima3 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?